The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SL20080920F9011
    EAN-nummer
    4012740829786
    Verpakking
    1 Stuk

    Apparatuurhouder met stopc. 2 P + A, 2 x RJ45 Cat 6, zwart RAL9011 SL20080920F9011

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Apparatuurhouder met stopc. 2 P + A, 2 x RJ45 Cat 6, zwart RAL9011

    SL20080920F9011

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    SL20080A9011
    SL20080A9011
    SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Data-aan­slui­ting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      135 mm
    • Breedte
      130 mm
    • Diepte
      48 mm
    • Aantal eenheden
      2
    Uitrus­ting
    • Leeg stop­con­tact
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­kleur
      9011
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 60 °C
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
      47 x 45 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­aan­slui­ting, Opklik­bare montage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SL20080920F9011
    PDF
    RoHS report SL20080920F9011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL20080920F9011 | Hager Belgium

      Afbeelding SL20080920F9011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL20080920F9011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL20080920F9011

      Apparatuurhouder met stopc. 2 P + A, 2 x RJ45 Cat 6, zwart RAL9011

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2011-05-31 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2011-05-31

      PDF
      862,73 kB
      Afbeelding Technisch -handleiding International 2012-03-20 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België