The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SL20080901D6

Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur sucupira SL20080901D6

EAN-nummer
4012740842853
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur sucupira

SL20080901D6

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    Leeg
Afme­tingen
  • Hoogte
    138 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    105 mm
Uitrus­ting
  • Leeg stop­con­tact
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof
  • Kleur
    Sucu­pira
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-03-05
PDF
406,73 kB
REACH declaration SL20080901D6
PDF
RoHS report SL20080901D6
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding SL20080901D6 | Hager Belgium

    Afbeelding SL20080901D6

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SL20080901D6 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad SL20080901D6

    Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur sucupira

    PDF
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1073_SL

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,48 MB
    Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België