Apparatuurhouder met dubbel stopc. 2 P + A, decorkleur aluminium SL20055960D1
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust metContactdoos
Afmetingen
-
Hoogte124 mm
-
Breedte130 mm
-
Diepte48 mm
-
Aantal eenheden2
Uitrusting
-
Leeg stopcontactNee
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Materiaal
-
KleurAluminium
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatie47 x 45 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeModulair, Schroefaansluiting, Opklikbare montage
Identificatie
-
Versie stopcontactF
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SL20055960D1
Apparatuurhouder met dubbel stopc. 2 P + A, decorkleur aluminium
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1078_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Meer documentatie