Apparatuurhouder met stopc. 2 P + A, 2 x RJ45 Cat 6, wit RAL9016 SL20055920F9016
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
SL20055A9016
SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm, verkeerswit
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust metData-aansluiting
Afmetingen
-
Hoogte124 mm
-
Breedte130 mm
-
Diepte48 mm
-
Aantal eenheden2
Uitrusting
-
Leeg stopcontactNee
Materiaal
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatie47 x 45 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Opklikbare montage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SL20055920F9016
Apparatuurhouder met stopc. 2 P + A, 2 x RJ45 Cat 6, wit RAL9016
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2011-05-31
PDF862,73 kB
Technisch -handleiding International 2012-03-20
PDF1,20 MB
Meer documentatie