The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Appa­ra­tuur­hou­ders plinten
    • SL20055903D1
    EAN-nummer
    4012740894593
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur­hou­ders plinten

    Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor aluminium SL20055903D1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor aluminium

    SL20055903D1

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Leeg
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      20 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Uitrus­ting
    • Leeg stop­con­tact
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 60 °C
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
      47 x 45 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­aan­slui­ting, Opklik­bare montage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL20055903D1
    PDF
    RoHS report SL20055903D1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL20055903D1 | Hager Belgium

      Afbeelding SL20055903D1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL20055903D1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL20055903D1

      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor aluminium

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2012-03-26 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2012-03-26

      PDF
      1,06 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL20080901D5 - Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur eik
      SL20080901D5
      Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur eik
    • 2
      SL20080901D2 - Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur beuk
      SL20080901D2
      Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur beuk
    • 3
      SL20080901D3 - Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur esdoorn
      SL20080901D3
      Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur esdoorn
    • 4
      SL20055A9016 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm, verkeerswit
      SL20055A9016
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm, verkeerswit
    • 5
      SL20055901D1 - SL, outlet universeel schakelmateriaal voor goot 55 mm hoog, alulook
      SL20055901D1
      SL, outlet universeel schakelmateriaal voor goot 55 mm hoog, alulook

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België