Voltmeteromschakelaar 20 A 400 V SK602
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom20 A
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider1.5 - 10 mm²
-
Doorsnede stijve geleider1 - 6 mm²
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN1 W
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte64 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SK602
Voltmeteromschakelaar 20 A 400 V
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity for Inverter / Switch
Conformiteitsverklaring International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Declaration of conformity for Inverter / Switch
Conformiteitsverklaring International 2019-11-04
PDF115,04 kB
Meer documentatie