The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Vloer­dozen en aansluit­dozen
    • RLV1230
    EAN-nummer
    4012002247341
    Verpakking
    1 Stuk
    • Vloer­dozen en aansluit­dozen

    Verhogingsraam voor VQ12/VR12 tot 30mm RLV1230

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verhogingsraam voor VQ12/VR12 tot 30mm

    RLV1230

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Referenced by

    • VR12129005

      Installatiedoos R12 rondx306mm zwart voor 12mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • VR12127011

      Installatiedoos R12 rondx306mm grijs voor 12mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • VR12059005

      Installatiedoos R12 rondx306mm zwart voor 5mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • VR12057011

      Installatiedoos R12 rondx306mm grijs voor 5mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • VQ12129005

      Installatiedoos Q12 244x244mm zwart voor 12mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • VQ12127011

      Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 12mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • VQ12059005

      Installatiedoos Q12 244x244mm zwart voor 5mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • VQ12057011

      Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • VEQ1212E

      Installatiedoos RVS Q12 244x244mm voor 12mm vloerafdekking

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Diep­zwart
    • RAL-­kleur
      9005

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration RLV1230
    PDF
    RoHS report RLV1230
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding RLV1230 | Hager Belgium

      Afbeelding RLV1230

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad RLV1230 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad RLV1230

      Verhogingsraam voor VQ12/VR12 tot 30mm

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Belgium

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Afbeelding EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VQ06059005 - Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 5mm vloerafdekking
      VQ06059005
      Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 5mm vloerafdekking
    • 2
      UDSLS163 - Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 138-163mm
      UDSLS163
      Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 138-163mm
    • 3
      VQ06127011 - Installatiedoos Q06 200x200mm grijs voor 12mm vloerafdekking
      VQ06127011
      Installatiedoos Q06 200x200mm grijs voor 12mm vloerafdekking
    • 4
      VQ06129005 - Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 12mm vloerafdekking
      VQ06129005
      Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 12mm vloerafdekking
    • 5
      SEVQ06200 - Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
      SEVQ06200
      Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België