Rozette voor kabeluitgang LARKG20XXXX of LARKK20XXXX, zwart RAL 9005 RKR9005
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurDiepzwart
-
RAL-kleur9005
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad RKR9005
Rozette voor kabeluitgang LARKG20XXXX of LARKK20XXXX, zwart RAL 9005
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2020-01-01
PDF420,79 kB
Technisch -handleiding International 2026-10-28
PDF359,86 kB
Meer documentatie