The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Verbin­dings­ka­nalen
    • RK1507030
    EAN-nummer
    4012740111904
    Verpakking
    16 meter
    • Verbin­dings­ka­nalen

    RK afdekprofiel 150 mm hoog, lengte 2 m, grijs RK1507030

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    RK afdekprofiel 150 mm hoog, lengte 2 m, grijs

    RK1507030

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Profiel­houder voor RK afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
    • Wand­plaat 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Profiel­houder voor RK afdek­pro­fiel
    • Wand­plaat
    • M5849

      RK, profielhouder 150 mm hoog, zwart

      € 0,00  / *
    • FB6015027030

      FB, deksel voor goot 150 mm breed, grijs

      € 0,00  / *
    • FB6011027030

      FB, deksel voor goot 110 mm breed, grijs

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      110 mm
    • Breedte
      150 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7030

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration RK1507030
    PDF
    RoHS report RK1507030
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding RK1507030 | Hager Belgium

      Afbeelding RK1507030

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad RK1507030 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad RK1507030

      RK afdekprofiel 150 mm hoog, lengte 2 m, grijs

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FB6015027030 - FB, deksel voor goot 150 mm breed, grijs
      FB6015027030
      FB, deksel voor goot 150 mm breed, grijs
    • 2
      RK1909010 - RK afdekprofiel 190 mm hoog, lengte 2 m, helderwit
      RK1909010
      RK afdekprofiel 190 mm hoog, lengte 2 m, helderwit
    • 3
      RK2309010 - RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, helderwit
      RK2309010
      RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, helderwit
    • 4
      FB6011027035 - FB, deksel voor goot 110 mm breed, lichtgrijs
      FB6011027035
      FB, deksel voor goot 110 mm breed, lichtgrijs
    • 5
      FB6023027030 - FB, deksel voor goot 230 mm breed, grijs
      FB6023027030
      FB, deksel voor goot 230 mm breed, grijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België