Automaat 6kA - B - 2P - 50A - 2MOD. MBA250

EAN-nummer
3250614345197
Verpakking
6 Stukken

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be


Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Diffe­ren­ti­eel­blok type A 3 producten beschikbaar
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC 2 producten beschikbaar
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type A-HI 1 producten beschikbaar
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief 2 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 16 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    50 A
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
    15 kA
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
    10 kA
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
    10 kA
Uitvoe­ring
  • Pool­type
    2P
  • Curve
    B
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    415 - 415 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
    1 - 35 mm²
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
  • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    bicon­nect
  • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
    Ja
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
    3
  • Vocht­be­sten­digheid
    Voor alle klimaten
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    10,60 W
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
  • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten