The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • M7214
    EAN-nummer
    4012740839419
    Verpakking
    10 Stukken
    • Verdeel­ka­nalen LF

    LF, koppeling voor goot 30 mm hoog M7214

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LF, koppeling voor goot 30 mm hoog

    M7214

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      30 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­sty­reen (PS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Zwart
    • Gere­la­teerde Series
      LF 30x30, LF 30x60, LFH 30x45

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration M7214
    PDF
    RoHS report M7214
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding M7214 | Hager Belgium

      Afbeelding M7214

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad M7214 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad M7214

      LF, koppeling voor goot 30 mm hoog

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      R2293VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
      R2293VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
    • 2
      R2292VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
      R2292VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
    • 3
      R2291VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
      R2291VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
    • 4
      R2290VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
      R2290VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
    • 5
      M7248 - LF, kabelklem voor goot 90 mm breed
      M7248
      LF, kabelklem voor goot 90 mm breed

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België