The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Verdeel­ka­nalen
  • Verdeel­ka­nalen FB
  • M5280
  • Kabel­goten

FB, klemmen voor goot 110 mm breed M5280

EAN-nummer
4012740857529
Verpakking
50 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

FB, klemmen voor goot 110 mm breed

M5280

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 2 producten beschikbaar

Referenced by

  • FB6011007030

    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs

     0,00 €  / *
  • FB6011009016

    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    110 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    FB 60x110

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
REACH declaration M5280
PDF
RoHS report M5280
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding M5280 | Hager Belgium

    Afbeelding M5280

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Belgium

    EC declaration of conformity FB

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Afbeelding EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LF6023037030 - LF/FB, buitenhoek voor goot 60x230 mm, grijs
    LF6023037030
    LF/FB, buitenhoek voor goot 60x230 mm, grijs
  • 2
    LF6015049016 - LF/FB, binnenhoek voor goot 60x150 mm, verkeerswit
    LF6015049016
    LF/FB, binnenhoek voor goot 60x150 mm, verkeerswit
  • 3
    LF6011049016 - LF/FB, binnenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit
    LF6011049016
    LF/FB, binnenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit
  • 4
    FB9923059016 - FB, vlakke hoek voor goot 99x230 mm, verkeerswit
    FB9923059016
    FB, vlakke hoek voor goot 99x230 mm, verkeerswit
  • 5
    FB9923047030 - FB, binnenhoek voor goot 99x230 mm, grijs
    FB9923047030
    FB, binnenhoek voor goot 99x230 mm, grijs

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België