The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • LF6011049016
    EAN-nummer
    4012740012430
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • Verdeel­ka­nalen FB
    • Toon meer

    LF/FB, binnenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit LF6011049016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LF/FB, binnenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit

    LF6011049016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Toebe­horen
      Deksel­on­der­deel
    Instel­lingen
    • Hoek­be­reik
      90 - 90
    Afme­tingen
    • Hoogte
      61 mm
    • Breedte
      110 mm
    • Meting a
      130 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Nee
    • Gere­la­teerde Series
      FB 60x110, LFH 60x110

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6011049016
    PDF
    RoHS report LF6011049016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LF6011049016 | Hager Belgium

      Afbeelding LF6011049016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LF6011049016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LF6011049016

      LF/FB, binnenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Belgium

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      M5284 - FB, klemmen voor goot 230 mm breed
      M5284
      FB, klemmen voor goot 230 mm breed
    • 2
      FB6013009016 - FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, verkeerswit
      FB6013009016
      FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, verkeerswit
    • 3
      FB6019007030 - Kabelgoot bodem+deksel 60x190mm PVC 2m grijs, IP30
      FB6019007030
      FB, bodemprofiel + deksel 60x190 mm, grijs
    • 4
      FB80130070301 - FB, bodemprofiel + deksel 80x130 mm, grijs
      FB80130070301
      FB, bodemprofiel + deksel 80x130 mm, grijs
    • 5
      FB8013009016 - FB, bodemprofiel + deksel 80x130 mm, verkeerswit
      FB8013009016
      FB, bodemprofiel + deksel 80x130 mm, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België