The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen FB
    • M1346
    EAN-nummer
    4012740100434
    Verpakking
    50 meter
    • Verdeel­ka­nalen FB

    FB, scheidingsschot voor goot 60-80 mm hoog, zwart M1346

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    FB, scheidingsschot voor goot 60-80 mm hoog, zwart

    M1346

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Zwart
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Hangend
    Uitrus­ting
    • Monta­ge­wijze schei­dings­wand
      Opklik­bare montage
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    • Gere­la­teerde Series
      FB 60x110, FB 60x130, FB 60x150, FB 60x190, FB 60x230, FB 80x130

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration M1346
    PDF
    RoHS report M1346
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding M1346 | Hager Belgium

      Afbeelding M1346

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad M1346 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad M1346

      FB, scheidingsschot voor goot 60-80 mm hoog, zwart

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Belgium

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FB6013047030 - FB, binnenhoek voor goot 60x130 mm, grijs
      FB6013047030
      FB, binnenhoek voor goot 60x130 mm, grijs
    • 2
      LF6011039016 - LF/FB, buitenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit
      LF6011039016
      LF/FB, buitenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit
    • 3
      FB6013049016 - FB, binnenhoek voor goot 60x130 mm, verkeerswit
      FB6013049016
      FB, binnenhoek voor goot 60x130 mm, verkeerswit
    • 4
      LF6015037030 - LF/FB, buitenhoek voor goot 60x150 mm, grijs
      LF6015037030
      LF/FB, buitenhoek voor goot 60x150 mm, grijs
    • 5
      FB6013069016 - FB, eindplaat voor goot 60x130 mm, verkeerswit
      FB6013069016
      FB, eindplaat voor goot 60x130 mm, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België