Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Kabelclip/-klem voor kabelgoot 2 producten beschikbaar -
Aardingsmateriaal 1 producten beschikbaar -
Koppeling voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Buitenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Vlakke hoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte60 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede2860 - 2860 mm²
Deksel, deur
-
Type deurLos
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)12
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
OppervlaktebehandelingGegalvaniseerd
-
KleurZink
-
TransparantNee
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP30
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingKoppelingen als afzonderlijke referentie
Uitrusting
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
Met antibacteriële behandelingNee
Leveringsomvang
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LFS600600VERZ
LFS, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, verzinkt
PDF -
Bestelbon
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelbon nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Gereedschap
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF331,77 kB
Meer documentatie