The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • LFS6006009016
    EAN-nummer
    4012740994484
    Verpakking
    8 meter
    • Verdeel­ka­nalen LF

    LFS, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, verkeerswit LFS6006009016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LFS, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, verkeerswit

    LFS6006009016

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (9)
    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 2 producten beschikbaar
    • Aardings­ma­te­riaal 1 producten beschikbaar
    • Koppe­ling voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Eind­stukken 1 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Buiten­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
    • Aardings­ma­te­riaal
    • Koppe­ling voor kabel­goot
    • Eind­stukken
    • Binnen­hoek voor kabel­goot
    • Buiten­hoek voor kabel­goot
    • Vlakke hoek voor kabel­goot
    • T-stuk voor kabel­goot
    • R2290VERZ

      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt

      € 0,00  / *
    • M6290

      LFS, klem voor goot 60 mm breed, rood

      € 0,00  / *
    • L4180VERZ

      Aardingsclip voor deksel, verzinkt

      € 0,00  / *
    • R2604VERZ

      LFS, koppelingset voor goot 60 mm hoog

      € 0,00  / *
    • LFS6006069016

      LFS, eindplaat voor goot 60x60 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFS6006049016

      LFS, binnenhoek voor goot 60x60 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFS6006039016

      LFS, buitenhoek voor goot 60x60 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFS6006059016

      LFS, vlakke hoek voor goot 60x60 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFS6006089016

      LFS, T-stuk voor goot 60x60 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      60 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      2860 - 2860 mm²
    Deksel, deur
    • Type deur
      Los
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      12
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    • RAL-­kleur
      9016
    • Kleur
      Verkeerswit
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK08
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 90 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Koppe­lingen als afzon­der­lijke refe­rentie
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 1
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Met kabel­hou­ders
      Ja
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      2
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Lever­baar op rol
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking system LFS & OLFS (English )
    PDF
    229,34 kB
    REACH declaration LFS6006009016
    PDF
    RoHS report LFS6006009016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LFS6006009016 | Hager Belgium

      Afbeelding LFS6006009016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LFS6006009016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LFS6006009016

      LFS, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, verkeerswit

      PDF
    • Bestelbon

      Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgium

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Bestelbon nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      R2293VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
      R2293VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
    • 2
      R2292VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
      R2292VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
    • 3
      R2291VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
      R2291VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
    • 4
      R2290VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
      R2290VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
    • 5
      M7248 - LF, kabelklem voor goot 90 mm breed
      M7248
      LF, kabelklem voor goot 90 mm breed

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België