Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Koppeling voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Kabelclip/-klem voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Buitenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Eindstukken 1 producten beschikbaar -
Vlakke hoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte110 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5460 - 5460 mm²
Deksel, deur
-
Type deurLos
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)23
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
RAL-kleur7035
-
KleurLichtgrijs
-
TransparantNee
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP30
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Uitrusting
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden3
-
Met kabelhoudersJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
Met antibacteriële behandelingNee
Leveringsomvang
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LFH6011007035
LFH60110/0-RAL7035+dek
PDF -
Bestelbon
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelbon nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Gereedschap
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Meer documentatie