- Verdeelkanalen LF
- Kabelgoten - LFF
- Toon meer
Sokkelverbinding voor LFF400900/LFF401100/LFF600900/LFF6011009016 LFF60J9016
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Configuratie
-
OverlappendJa
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LFF60J9016
Sokkelverbinding voor LFF400900/LFF401100/LFF600900/LFF6011009016
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Meer documentatie