The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • LFF6011009016
    EAN-nummer
    4012740013369
    Verpakking
    16 meter
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • Kabel­goten - LFF
    • Toon meer

    Verdeel- / installatiekanaal 60*110 mm LFF6011009016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeel- / installatiekanaal 60*110 mm

    LFF6011009016

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (12)
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Koppe­ling voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Eind­stukken 1 producten beschikbaar
    • Voeg­af­dek­king voor instal­la­tie­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Afdek­plaat voor wand­goot 1 producten beschikbaar
    • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • Koppe­ling voor kabel­goot
    • Eind­stukken
    • Voeg­af­dek­king voor instal­la­tie­ka­naal
    • Afdek­plaat voor wand­goot
    • Aansluit­doos voor wand­goot
    • Opbouw­mon­ta­ge­plaat/houder kabel­goot
    • Binnen­hoek voor kabel­goot
    • Buiten­hoek voor kabel­goot
    • Vlakke hoek voor kabel­goot
    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
    • T-stuk voor kabel­goot
    • M2026

      LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

      € 0,00  / *
    • M7224

      LF, koppeling voor goot 60 mm hoog

      € 0,00  / *
    • LFF6011069016

      LF, eindplaat (40, 60)x110 mm breed, halogeenvrij, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF11079016

      Dekselverbinding voor LFF4011009016/LFF6011009016

      € 0,00  / *
    • LFF71H1109016

      Montageraam LF110 voor Zenith schakelmateriaal, verkeerwit

      € 0,00  / *
    • LFF71Z1109016

      Montagedoos met afdekplaat voor CEE-stopcontact 16A

      € 0,00  / *
    • LFF71U1109016

      Montageraam LF110 voor schakelmateriaal 60 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF6011049016

      LF, binnenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF6011039016

      LF, buitenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF6011059016

      LF, vlakke hoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • M5429

      Kabelklem LF/LFF, breedte 110 mm

      € 0,00  / *
    • LF6011089016

      LF/FB, T- en kruisstuk voor goot 60x110 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      110 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      5460 - 5460 mm²
    Deksel, deur
    • Type deur
      Los
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      23
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­kleur
      9016
    • Kleur
      Verkeerswit
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 1
    • Aantal schei­dings­wanden
      3
    • Met kabel­hou­ders
      Ja
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      2
    • Met bescherm­folie
      Ja
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Lever­baar op rol
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
    PDF
    383,26 kB
    REACH declaration LFF6011009016
    PDF
    RoHS report LFF6011009016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LFF6011009016 | Hager Belgium

      Afbeelding LFF6011009016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LFF6011009016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LFF6011009016

      Verdeel- / installatiekanaal 60*110 mm

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LFF6011059016 - LF, vlakke hoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit
      LFF6011059016
      LF, vlakke hoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit
    • 2
      LFF4011009016 - Verdeel- / installatiekanaal 40*110 mm
      LFF4011009016
      Verdeel- / installatiekanaal 40*110 mm
    • 3
      LFF60J9016 - Sokkelverbinding voor LFF400900/LFF401100/LFF600900/LFF6011009016
      LFF60J9016
      Sokkelverbinding voor LFF400900/LFF401100/LFF600900/LFF6011009016
    • 4
      LFF71H1109016 - Montageraam LF110 voor Zenith schakelmateriaal, verkeerwit
      LFF71H1109016
      Montageraam LF110 voor Zenith schakelmateriaal, verkeerwit
    • 5
      LFF71H0999016 - Tussenst. montagerm LF90 Zenith schak.mat. (set 10 st.), verkeerswit
      LFF71H0999016
      Tussenst. montagerm LF90 Zenith schak.mat. (set 10 st.), verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België