The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • LFF6009009016
    EAN-nummer
    4012740013307
    Verpakking
    16 meter
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • Kabel­goten - LFF
    • Toon meer

    Verdeel- / installatiekanaal 60*90 mm LFF6009009016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeel- / installatiekanaal 60*90 mm

    LFF6009009016

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (12)
    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Koppe­ling voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Voeg­af­dek­king voor instal­la­tie­ka­naal 2 producten beschikbaar
    • Eind­stukken 1 producten beschikbaar
    • Afdek­plaat voor wand­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • Koppe­ling voor kabel­goot
    • Voeg­af­dek­king voor instal­la­tie­ka­naal
    • Eind­stukken
    • Afdek­plaat voor wand­goot
    • Opbouw­mon­ta­ge­plaat/houder kabel­goot
    • Binnen­hoek voor kabel­goot
    • Buiten­hoek voor kabel­goot
    • Vlakke hoek voor kabel­goot
    • T-stuk voor kabel­goot
    • M7248

      LF, kabelklem voor goot 90 mm breed

      € 0,00  / *
    • M2026

      LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

      € 0,00  / *
    • M7224

      LF, koppeling voor goot 60 mm hoog

      € 0,00  / *
    • LFF60J9016

      Sokkelverbinding voor LFF400900/LFF401100/LFF600900/LFF6011009016

      € 0,00  / *
    • LFF09079016

      Dekselverbinding voor LFF4009009016/LFF6009009016

      € 0,00  / *
    • LFF6009069016

      LF, eindplaat (40, 60)x90 mm breed, halogeenvrij, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF71H0909016

      Montageraam LF90 voor 45x45 schakelmateriaal, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF71U0909016

      Montageraam LF90 voor schakelmateriaal 60 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF6009049016

      LF, binnenhoek voor goot 60x90 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF6009039016

      LF, buitenhoek voor goot 60x90 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LFF6009059016

      LF, vlakke hoek voor goot 60x90 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • LF6009089016

      LF, T- en kruisstuk voor goot 60x90 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      90 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      4550 - 4550 mm²
    Deksel, deur
    • Type deur
      Los
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      23
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­kleur
      9016
    • Kleur
      Verkeerswit
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 1
    • Aantal schei­dings­wanden
      1
    • Met kabel­hou­ders
      Ja
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      2
    • Met bescherm­folie
      Ja
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Lever­baar op rol
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
    PDF
    383,26 kB
    REACH declaration LFF6009009016
    PDF
    RoHS report LFF6009009016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LFF6009009016 | Hager Belgium

      Afbeelding LFF6009009016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LFF6009009016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LFF6009009016

      Verdeel- / installatiekanaal 60*90 mm

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LFF4009009016 - Verdeel- / installatiekanaal 40*90 mm
      LFF4009009016
      Verdeel- / installatiekanaal 40*90 mm
    • 2
      LFF09079016 - Dekselverbinding voor LFF4009009016/LFF6009009016
      LFF09079016
      Dekselverbinding voor LFF4009009016/LFF6009009016
    • 3
      LFF6011069016 - LF, eindplaat (40,60)x110 mm breed, halogeenvrij, verkeerswit
      LFF6011069016
      LF, eindplaat (40, 60)x110 mm breed, halogeenvrij, verkeerswit
    • 4
      LFF71U0909016 - Montageraam LF90 voor schakelmateriaal 60 mm, verkeerswit
      LFF71U0909016
      Montageraam LF90 voor schakelmateriaal 60 mm, verkeerswit
    • 5
      LFF4009039016 - LF, buitenhoek LF40090, verkeerswit
      LFF4009039016
      LF, buitenhoek LF40090, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België