Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte57 mm
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-kleur9011
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Uitrusting
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendJa
-
Met antibacteriële behandelingNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Opklikbare montage
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Gerelateerde SeriesLF 40x60
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LFF6006069011
LF, eindplaat (30,40,60)x60 mm, halogeenvrij, grafietzwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Meer documentatie