The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • LF6015007030
    EAN-nummer
    4012740875196
    Verpakking
    8 meter
    • Verdeel­ka­nalen LF

    LF, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, grijs LF6015007030

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LF, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, grijs

    LF6015007030

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (8)
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Koppelset 1 producten beschikbaar
    • Buiten­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Vlakke hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • T-stuk voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • Koppelset
    • Buiten­hoek voor kabel­goot
    • Vlakke hoek voor kabel­goot
    • Binnen­hoek voor kabel­goot
    • T-stuk voor kabel­goot
    • Eind­stukken
    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
    • M2026

      LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

      € 0,00  / *
    • G1720

      Bodemprofielkoppeling LF/LFH 60x150 mm en LF 60x190/230 mm, hal.vrij

      € 0,00  / *
    • LF6015037030

      LF/FB, buitenhoek voor goot 60x150 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • LF6015057030

      LF/FB, vlakke hoek voor goot 60x150 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • LF6015047030

      LF/FB, binnenhoek voor goot 60x150 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • LF6015087030

      LF/FB, T- en kruisstuk voor goot 60x150 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • LF6015067030

      LF/FB, eindplaat voor goot 60x150 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • M7250

      LF, kabelklem voor goot 150 mm breed

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      150 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      7122 - 7122 mm²
    Deksel, deur
    • Type deur
      Los
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      30
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­kleur
      7030
    • Kleur
      Grijs
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 4
    • Aantal schei­dings­wanden
      3
    • Met kabel­hou­ders
      Ja
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      2
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Lever­baar op rol
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6015007030
    PDF
    RoHS report LF6015007030
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LF6015007030 | Hager Belgium

      Afbeelding LF6015007030

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LF6015007030 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LF6015007030

      LF, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, grijs

      PDF
    • Bestelbon

      Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgium

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Bestelbon nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Belgium

      DXF-bestanden International 2023-02-02

      DXF
      369,07 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      326,22 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Belgium

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,94 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      R2293VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
      R2293VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 200 mm breed, verzinkt
    • 2
      R2292VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
      R2292VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 150 mm breed, verzinkt
    • 3
      R2291VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
      R2291VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 100 mm breed, verzinkt
    • 4
      R2290VERZ - LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
      R2290VERZ
      LFS, klem voor E30 functionaliteit voor goot 60 mm breed, verzinkt
    • 5
      M7248 - LF, kabelklem voor goot 90 mm breed
      M7248
      LF, kabelklem voor goot 90 mm breed

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België