The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Zeke­ringen
    • Zeke­ringen
    • LF404G
    EAN-nummer
    3250614062483
    Verpakking
    10 Stukken
    • Zeke­ringen

    Zekering CHT 14- 4 A Ø 14 x 51 mm LF404G

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Zekering CHT 14- 4 A Ø 14 x 51 mm

    LF404G

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Kenmerken zeke­ring
      gG
    • AT_Fu­se­Size
      14 x 51
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      4 A
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen I1 bij 500 V AC IEC 60269-2
      120 kA
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1 W
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
      80 kA
    Span­ning
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning
      690 - 690 V
    Archi­tec­tuur
    • Curve
      C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LF404G
    PDF
    Hager RoHS report LF404G
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LF404G | Hager Belgium

      Afbeelding LF404G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LF404G | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LF404G

      Zekering CHT 14- 4 A Ø 14 x 51 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      291,82 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LF550G - Zekering CHT22-50 A Ø 22 x 58 mm
      LF550G
      Zekering CHT22-50 A Ø 22 x 58 mm
    • 2
      LF306G - Zekering CHT 10- 6 A Ø 10,3 x 38 mm
      LF306G
      Zekering CHT 10- 6 A Ø 10, 3 x 38 mm
    • 3
      LF450G - Zekering CHT 14-50 A Ø 14 x 51 mm
      LF450G
      Zekering CHT 14-50 A Ø 14 x 51 mm
    • 4
      LF540G - Zekering CHT22-40 A Ø 22 x 58 mm
      LF540G
      Zekering CHT22-40 A Ø 22 x 58 mm
    • 5
      LF516M - Industriële smeltpatroon 22x58 aM 16A
      LF516M
      Industriële smeltpatroon 22x58 aM 16A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België