LF Kanaal + deksel 40060, grafietzwart • LF4006009011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Kabel­goten
            • Verdeel­ka­nalen
            • Verdeel­ka­nalen LF
            • LF4006009011
            LF4006009011 - LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart
            LF4006009011 - LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart
            LF4006009011 - LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart
            LF4006009011 - LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart

            LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart

            LF4006009011

            LF4006009011 - LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart
            LF4006009011 - LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart
            LF4006009011 - LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart
            LF4006009011 - LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart
            • Kabel­goten

            LF kanaal + deksel 40060, grafietzwart LF4006009011

            EAN-nummer
            4012740856751
            Verpakking
            24 meter
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Koppe­ling voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
            • Eind­stukken 1 producten beschikbaar
            • Binnen­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
            • Buiten­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
            • Vlakke hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
            • Meer toebehoren 2 andere producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Koppe­ling voor kabel­goot
            • Eind­stukken
            • Binnen­hoek voor kabel­goot
            • Buiten­hoek voor kabel­goot
            • Vlakke hoek voor kabel­goot
            • Schei­dings­schot voor kabel­goot
            • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
            • M7204

              LF, koppeling voor goot 40 mm hoog

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • LFF6006069011

              Eindplaat LF3/4/60060, helderwit

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • LFF4006049011

              Binnenhoek LF40060, helderwit

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • LFF4006039011

              Buitenhoek LF40060, helderwit

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • LFF4006059011

              Vlakke hoek LF40060, helderwit

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • M2024

              LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • M7239

              LF, kabelklem voor goot 60 mm breed

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              40 mm
            • Breedte
              57 mm
            • Lengte
              2000 mm
            • Binnen­door­snede
              1500 - 1500 mm²
            Capa­ci­teit
            • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
              7
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Onbe­han­deld
            • RAL-­kleur
              9011
            • Kleur
              Grafiet­zwart
            Veiligheid
            • Slag­vastheid IK
              IK07
            • Bescher­mings­graad IP
              IP30
            Normen
            • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
              Nee
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -5 - 60 °C
            Connec­ti­vi­teit
            • Kabel­goot­ver­bin­ding
              Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
            Uitrus­ting
            • Aantal schei­dings­wanden
              0
            • Aantal compar­ti­menten
              1 - 2
            • Aantal schei­dings­wanden
              1
            • Met kabel­hou­ders
              Ja
            • Met bescherm­folie
              Ja

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
            PDF
            400,99 kB
            REACH declaration LF4006009011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF4006009011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding LF4006009011 | Hager Belgium

              Afbeelding LF4006009011

            • Bestelbon

              Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgium

              Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

              Bestelbon nl-NL 2022-09-15

              PDF
              3,22 MB
            • DXF-bestanden

              Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Belgium

              DXF-bestanden International 2023-02-02

              DXF
              366,77 kB
            • STEP-bestanden

              Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Belgium

              STEP-bestanden International 2023-02-02

              STP
              305,94 kB
            • Product Drawing

              Afbeelding Product drawing | Hager Belgium

              Product drawing

              Product Drawing International 2023-02-02

              PDF
              67,10 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Belgium

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              LF1001008014 - Verdeelkanaal compleet 10*12mm
              LF1001008014
              Verdeelkanaal compleet 10*12mm
            • 2
              LF1001009016 - LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
              LF1001009016
              LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
            • 3
              LF1001009016A - Verdeelkanaal compleet 10*12mm (zelfklevend)
              LF1001009016A
              Verdeelkanaal compleet 10*12mm (zelfklevend)
            • 4
              LF1501508014 - LF15015/0-RAL8014 kanaal + deksel
              LF1501508014
              LF15015/0-RAL8014 kanaal + deksel
            • 5
              LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
              LF1501509011
              LF kanaal + deksel 15015, zwart

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België