LF Kanaal + deksel 15015, zwart • LF1501509011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Verdeel­ka­nalen
  • Verdeel­ka­nalen LF
  • LF1501509011
LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart

LF kanaal + deksel 15015, zwart

LF1501509011

LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
LF1501509011 - LF kanaal + deksel 15015, zwart
  • Kabel­goten

LF kanaal + deksel 15015, zwart LF1501509011

EAN-nummer
4012740856690
Verpakking
44 meter
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Eind­stukken 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Eind­stukken
  • LF1501569011

    Set van 10 eindstukken voor LF1501509011

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    15 mm
  • Breedte
    15 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    150 - 150 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    1
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • RAL-­kleur
    9011
  • Kleur
    Grafiet­zwart
Veiligheid
  • Slag­vastheid IK
    IK06
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Connec­ti­vi­teit
  • Kabel­goot­ver­bin­ding
    Zonder koppe­ling
Uitrus­ting
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Aantal compar­ti­menten
    1 - 1
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Met kabel­hou­ders
    Nee
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
REACH declaration LF1501509011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LF1501509011 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding LF1501509011 | Hager Belgium

    Afbeelding LF1501509011

  • Bestelbon

    Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgium

    Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

    Bestelbon nl-NL 2022-09-15

    PDF
    3,22 MB
  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Belgium

    DXF-bestanden International 2023-02-02

    DXF
    364,76 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Belgium

    STEP-bestanden International 2023-02-02

    STP
    149,86 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product drawing | Hager Belgium

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    66,04 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Belgium

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LF1001008014 - Verdeelkanaal compleet 10*12mm
    LF1001008014
    Verdeelkanaal compleet 10*12mm
  • 2
    LF1001009016 - LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
    LF1001009016
    LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
  • 3
    LF1001009016A - Verdeelkanaal compleet 10*12mm (zelfklevend)
    LF1001009016A
    Verdeelkanaal compleet 10*12mm (zelfklevend)
  • 4
    LF1501508014 - LF15015/0-RAL8014 kanaal + deksel
    LF1501508014
    LF15015/0-RAL8014 kanaal + deksel
  • 5
    LF1501509016 - LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, verkeerswit
    LF1501509016
    LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België