Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Eindstukken 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte15 mm
-
Breedte15 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede150 - 150 mm²
-
Type deurVoorgemonteerd
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)1
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
RAL-kleur9011
-
KleurGrafietzwart
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK06
-
Beschermingsgraad IPIP30
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KabelgootverbindingZonder koppeling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LF1501509011
LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, grafietzwart
PDF -
Bestelbon
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelbon nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Gereedschap
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF364,76 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP149,86 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,04 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB