RK eindkappen 230 mm, set L+R, grijs L23207030
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte190 mm
-
Breedte230 mm
Materiaal
-
MateriaalPolystyreen (PS)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7030
Uitrusting
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendJa
-
Met antibacteriële behandelingNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeOpklikbare montage
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad L23207030
RK eindkappen 230 mm, set L+R, grijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF309,77 kB
Meer documentatie