The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Aanslui­t­rails
  • KZN021
  • Verdeel­kast

Eindkap voor 1-polige doorverbindingsrail (KDN1xxA, KDN1xxB) KZN021

EAN-nummer
3250613961701
Verpakking
50 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Eindkap voor 1-polige doorverbindingsrail (KDN1xxA, KDN1xxB)

KZN021

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 2 producten beschikbaar

Referenced by

  • KDN163A

    Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen

     0,00 €  / *
  • KDN180B

    Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Gebruiks­voor­waarden
  • Geïso­leerd
    Ja
Func­ties
  • Type toebe­horen voor rails
    Aanraak­be­vei­li­ging eind­stuk

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration KZN021
PDF
RoHS report KZN021
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KZN021 | Hager Belgium

    Afbeelding KZN021

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KZN021 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad KZN021

    Eindkap voor 1-polige doorverbindingsrail (KDN1xxA, KDN1xxB)

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UM01F - Isolatiestuk voor K159+K160
    UM01F
    Isolatiestuk voor K159+K160
  • 2
    KDN263A - Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
    KDN263A
    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
  • 3
    KDN263B - Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen
    KDN263B
    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen
  • 4
    KDN480B - Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen
    KDN480B
    Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen
  • 5
    UM92E - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 125/ 160 A
    UM92E
    Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 125/ 160 A

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België