The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KR15P
    EAN-nummer
    3250613880354
    Verpakking
    1 Stuk

    Aansluitklem 1-polig 35 - 150 mm² KR15P

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Aansluitklem 1-polig 35 - 150 mm²

    KR15P

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      309 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      118,50 mm
    • Breedte
      31 mm
    • Diepte
      100 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      35 - 150 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      35 - 150 mm²
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • Mate­riaal
      Poly­a­mide (PA)
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KR15P
    PDF
    RoHS report KR15P
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR15P | Hager Belgium

      Afbeelding KR15P

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR15P | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR15P

      Aansluitklem 1-polig 35 - 150 mm²

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2026-03-25 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België