The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • QuickConnect-­klemmen
    • KR060SB
    EAN-nummer
    3250610134238
    Verpakking
    60 Stukken
    • QuickConnect-­klemmen
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • Toon meer

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd, 6mm², 2x, quickconnect KR060SB

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd, 6mm², 2x, quickconnect

    KR060SB

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      41 A
    Mate­riaal
    • Kleur
      Oranje
    Afme­tingen
    • Hoogte
      34,11 mm
    • Breedte
      13,7 mm
    • Diepte
      3,1 mm
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker kruis­kop­pe­ling
      Stee­k­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Aantal door­ver­bin­dingen
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR060SB
    PDF
    RoHS report KR060SB
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR060SB | Hager Belgium

      Afbeelding KR060SB

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR060SB | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR060SB

      Doorverbindingsbrug geïsoleerd, 6mm², 2x, quickconnect

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KN14E - Aansluitklem aarde, quickconnect, 14 posities
      KN14E
      Aansluitklem aarde, quickconnect, 14 posities
    • 2
      KN06N - Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities
      KN06N
      Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities
    • 3
      KN10P - Aansluitklem fase, quickconnect, 10 posities
      KN10P
      Aansluitklem fase, quickconnect, 10 posities
    • 4
      KN26P - Aansluitklem fase, quickconnect, 26 posities
      KN26P
      Aansluitklem fase, quickconnect, 26 posities
    • 5
      VZ711 - Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen
      VZ711
      Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België