The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • QuickConnect-­klemmen
    • KR025B10
    EAN-nummer
    3250610133941
    Verpakking
    20 Stukken
    • QuickConnect-­klemmen
    • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen
    • Toon meer

    Doorverbindingsbrug 2,5 mm², 10-voudig, schroef KR025B10

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Doorverbindingsbrug 2,5 mm², 10-voudig, schroef

    KR025B10

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      32 A
    Mate­riaal
    • Kleur
      Geel
    Afme­tingen
    • Hoogte
      49,9 mm
    • Breedte
      7 mm
    • Diepte
      18 mm
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker kruis­kop­pe­ling
      Verti­cale connector
    Aanslui­ting
    • Aantal door­ver­bin­dingen
      10

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR025B10
    PDF
    RoHS report KR025B10
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR025B10 | Hager Belgium

      Afbeelding KR025B10

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR025B10 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR025B10

      Doorverbindingsbrug 2,5 mm², 10-voudig, schroef

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KN18N - Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities
      KN18N
      Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities
    • 2
      KN14P - Aansluitklem fase, quickconnect, 14 posities
      KN14P
      Aansluitklem fase, quickconnect, 14 posities
    • 3
      KN18E - Aansluitklem aarde, quickconnect, 18 posities
      KN18E
      Aansluitklem aarde, quickconnect, 18 posities
    • 4
      KN10P - Aansluitklem fase, quickconnect, 10 posities
      KN10P
      Aansluitklem fase, quickconnect, 10 posities
    • 5
      KR100B10 - Doorverbindingsbrug 10 mm², 10-voudig, schroef
      KR100B10
      Doorverbindingsbrug 10 mm², 10-voudig, schroef

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België