The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen
    • KR01AP
    EAN-nummer
    3250610134061
    Verpakking
    50 Stukken
    • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen

    Eindplaat voor rijgklemmen 2,5-10 mm² KR01AP

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Eindplaat voor rijgklemmen 2,5-10 mm²

    KR01AP

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Beige
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR01AP
    PDF
    RoHS report KR01AP
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR01AP | Hager Belgium

      Afbeelding KR01AP

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR01AP | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR01AP

      Eindplaat voor rijgklemmen 2,5-10 mm²

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KR040LM - Etagerijgklem 4 mm² fase, 400V/24A, schroef
      KR040LM
      Etagerijgklem 4 mm² fase, 400V/24A, schroef
    • 2
      KR350L - Rijgklem 35 mm² fase, 500V/125A, schroef
      KR350L
      Rijgklem 35 mm² fase, 500V/125A, schroef
    • 3
      KR040B - Doorverbindingsbrug 4 mm², 2-voudig, schroef
      KR040B
      Doorverbindingsbrug 4 mm², 2-voudig, schroef
    • 4
      KR160N - Rijgklem 16 mm² nul, 800V/76A, schroef
      KR160N
      Rijgklem 16 mm² nul, 800V/76A, schroef
    • 5
      KR040N - Rijgklem 4 mm² nul, 800V/32A, schroef
      KR040N
      Rijgklem 4 mm² nul, 800V/32A, schroef

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België