The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verdeel­blokken
    • KJ125B
    EAN-nummer
    3250613803568
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­blokken

    Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 3x 6-25 mm² / 11x 1,5-16 mm² KJ125B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 3x 6-25 mm² / 11x 1,5-16 mm²

    KJ125B

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Verdeel­klemmen
    • KJ15NB

      Uitbreiding nulleider 15 pt voor KJ125B KJ160A

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • KJ15NB

      Uitbreiding nulleider 15 pt voor KJ125B KJ160A

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      96 mm
    • Breedte
      170 mm
    • Diepte
      64 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      10
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,50 - 2,50 NM

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    REACH declaration KJ125B
    PDF
    RoHS report KJ125B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KJ125B | Hager Belgium

      Afbeelding KJ125B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KJ125B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KJ125B

      Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 3x 6-25 mm² / 11x 1,5-16 mm²

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KJ100A - Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2,5-25 mm² / 5x 1,5-16 mm²
      KJ100A
      Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2, 5-25 mm² / 5x 1, 5-16 mm²
    • 2
      KJ02CN - Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2,5-25 mm²/ 8x 1,5-16 mm²
      KJ02CN
      Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2, 5-25 mm²/ 8x 1, 5-16 mm²
    • 3
      KJ15NB - Uitbreiding nulleider 15 pt voor KJ125B KJ160A
      KJ15NB
      Uitbreiding nulleider 15 pt voor KJ125B KJ160A
    • 4
      KJ160A - Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2,5-25 mm²
      KJ160A
      Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2, 5-25 mm²
    • 5
      KJ02E - Verdeelblok 100A 4P
      KJ02E
      Verdeelblok 100A 4P

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België