The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Aanslui­t­rails
  • KDN263G
  • Verdeel­kast

Aansluitrail 2P 63A 10mm² 18M KDN263G

EAN-nummer
3250613741181
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aansluitrail 2P 63A 10mm² 18M

KDN263G

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­horen kamrails
  • KZN023

    Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    2
Afme­tingen
  • Lengte
    315 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
Aanslui­ting
  • Door­snede stijve geleider
    10 mm²
  • Type connec­tor/­stekker
    Door­ver­bin­dings­rail met vork
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    18

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACH declaration KDN263G
PDF
Hager RoHS report KDN263G
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KDN263G | Hager Belgium

    Afbeelding KDN263G

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KDN263G | Hager Belgium

    Hager Productdatablad KDN263G

    Aansluitrail 2P 63A 10mm² 18M

    PDF
  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29 | Hager Belgium

    Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29

    PDF
    1,04 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-20 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-20 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KZN023 - Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
    KZN023
    Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
  • 2
    KDN380B - Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen
    KDN380B
    Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen
  • 3
    KDN280B - Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
    KDN280B
    Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
  • 4
    KDN363G - Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M
    KDN363G
    Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M
  • 5
    KZN024 - Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)
    KZN024
    Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België