Kamrail vork 1P 16 mm² 57 mod. • KDN180B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Aanslui­t­rails
  • KDN180B

Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen

KDN180B

  • Verdeel­kast

Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen KDN180B

EAN-nummer
3250613741020
Verpakking
50 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­horen kamrails 2 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­horen kamrails
  • KZ059

    Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KZN021

    Eindkap voor 1-polige kamrail (KDN1xxA, KDN1xxB)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    1
Afme­tingen
  • Lengte
    1000 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4500 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    415 - 415 V
Aanslui­ting
  • Door­snede stijve geleider
    16 mm²
  • Type connec­tor/­stekker
    Door­ver­bin­dings­rail met vork
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    57

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration KDN180B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KDN180B (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KDN180B | Hager Belgium

    Afbeelding KDN180B

  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29 | Hager Belgium

    Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29

    PDF
    1,04 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-09-20

    PDF
    342,73 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UM01F - Isolatiestuk voor K159+K160
    UM01F
    Isolatiestuk voor K159+K160
  • 2
    UZ61S2 - Raildrager 1-polig 630 A 60 mm (2 stuks)
    UZ61S2
    Raildrager 1-polig 630 A 60 mm (2 stuks)
  • 3
    KB163A - Overbruggingsbaar - 1P - 12 M.
    KB163A
    Overbruggingsbaar - 1P - 12 M.
  • 4
    KB180B - Overbruggingsbaar - 1P - 56 M.
    KB180B
    Overbruggingsbaar - 1P - 56 M.
  • 5
    KB263A - Kamrail stift 2-polig voor 6 automaten, 63 A
    KB263A
    Kamrail stift 2-polig voor 6 automaten, 63 A

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België