Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10 • K96H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Aansluit­beu­gels en koperen baren
  • K96H
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

4
1
KS72C - Cu baar 1000mm
KS72C
Cu baar 1000mm
2
KS72B - Cu baar 245mm
KS72B
Cu baar 245mm
3
K96F - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
K96F
Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
4
K96H - Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10
K96H
Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10

Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10

K96H

  • Verdeel­kast

Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10 K96H

EAN-nummer
4010330710773
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Rail­koper 3 producten beschikbaar

Maak uw systeem compleet

  • Rail­koper
  • KS72B

    Cu baar 245mm

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KS72C

    Cu baar 1000mm

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • N11A

    Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    16 - 95 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    16 - 95 mm²
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    10 - 10 NM
Afme­tingen
  • Hoogte railsys­teem
    12 mm
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Breedte
    22 mm
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    225 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration K96H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K96H (english)
PDF
103,59 kB

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
    K96A
    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1, 5 - 16 mm²
  • 2
    K96C - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm²
    K96C
    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2, 5 - 35 mm²
  • 3
    K96F - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
    K96F
    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
  • 4
    K96M - Railklem 1,5 - 70 mm² 12 x 5/ 10
    K96M
    Railklem 1, 5 - 70 mm² 12 x 5/ 10
  • 5
    KS72B - Cu baar 245mm
    KS72B
    Cu baar 245mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België