The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Aansluit­beu­gels en koperen baren
  • K96C
  • Verdeel­kast

Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm² K96C

EAN-nummer
4010330710704
Verpakking
20 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm²

K96C

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Rail­koper 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Rail­koper
  • N11A

    Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    2.5 - 35 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    2.5 - 35 mm²
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    5 - 5 NM
Afme­tingen
  • Hoogte railsys­teem
    12 mm
  • Dikte rail
    5 - 5 mm
  • Hoogte
    28,50 mm
  • Breedte
    15 mm
  • Diepte
    30 mm
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    115 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration K96C
PDF
Hager RoHS report K96C
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding K96C | Hager Belgium

    Afbeelding K96C

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad K96C | Hager Belgium

    Hager Productdatablad K96C

    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm²

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    N11A - Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
    N11A
    Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
  • 2
    K96F - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
    K96F
    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
  • 3
    K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
    K96A
    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1, 5 - 16 mm²
  • 4
    K96M - Railklem 1,5 - 70 mm² 12 x 5/ 10
    K96M
    Railklem 1, 5 - 70 mm² 12 x 5/ 10
  • 5
    K96H - Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10
    K96H
    Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België