Railklem 1,5 - 25 mm² 12 x 5 • K96A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

U bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
              • Bekijk alle categorieën
              • Verdeelkast
                • Verdeelkasten tot 63 A
                  • gamma
                  • Kabelgoten JK
                  • Componenten multimedia
                  • Inbouwkasten volta
                  • Klembeschermers mini gamma
                  • Hermetische kasten vector
                  • QuickConnect-klemmen
                • Verdeelkasten tot 125 A en multimediakasten
                  • Vega
                  • vega D
                  • Verdeelkasten inbouw/hollewand en toebehoren
                  • vega multimedia
                • Verdeelkasten tot 1600 A
                  • Wandkasten univers
                  • Vrijstaande kasten univers
                  • Kit Univers N en toebehoren
                  • orion+
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - uitrustingskits
                  • quadro - verdeelsystemen
                  • Inbouwsysteem univers N en toebehoren
                • Verdeelkasten tot 1600 A - quadro evo
                  • Verdeelkasten en toebehoren
                  • quadro evo - uitrusting voor energieverdeling
                  • quadro evo - energiedistributiesystemen
                • Voetpadkasten
                  • Toebehoren
                  • Verdeelkasten voor inrichting met Univers N
                • Aansluittechniek
                  • Aansluitklemmen 95 mm² en 150 mm²
                  • Verbindingsmodules quickconnect en toebehoren
                  • Dwarsstukken in messing en klemmen PE en N
                  • Verbindingsklemmen met veeraansluiting en toebehoren
                  • Verbindingsklemmen met schroefaansluiting en toebehoren
                  • Aansluitbeugels en koperen baren
                  • Verdeelblokken
                  • Aansluitrails
                • Toebehoren multimediakasten
                  • Multimediakasten gamma
                • Tellerkasten - inbouwsystemen
                  • Montageplaat voor telecom-componenten
                  • Railsysteem en aansluittoebehoren
                  • Toebehoren voor metersysteem
                • Tellerkasten univers Z
                  • Kabelaansluitkasten en toebehoren
              • Universele verdeelinrichting
                • Polyester
                  • orion plus polyester behuizingen
                  • (untranslated) orion plus polyester frames and accessories
                • Staal
                  • (untranslated) orion plus lamiera
              • Hoofdapparatuur
                • Hoofdautomaten en -schakelaars
                  • Hoofdautomaten
                  • Hoofdautomaten toebehoren
                  • Schakelaars met vrije afschakeling
                • Differentieelrelais en motorbeveiligers
                  • Differentieelrelais
                  • Motorbeveiligers
                • Scheidingsschakelaars en omschakelaars
                  • Schakelaars met draaibediening
                  • Zekeringsscheidingsschakelaars
                  • Omschakelaars met draaibediening
                  • Omschakelaars met gemotoriseerde bediening
                  • Toebehoren scheidingsschakelaars
                  • Toebehoren omschakelaars
              • Modulaire apparatuur
                • Beveiliging en toebehoren
                  • Smalautomaten
                  • Aardlekschakelaars
                  • Differentieelautomaten
                  • Differentieelblokken
                  • Overspanningsbeveiliging
                  • Aardlekrelais en toebehoren
                  • Cilindrische zekering
                  • Motorbeveiligingsschakelaars en toebehoren
                • Schakel- en signaalmodules
                  • Schakelaars, drukknoppen en LED-indicatielampjes
                  • Bellen
                  • Afstandsschakelaars
                  • Relais, contactoren en voorrangsrelais
                  • Transformatoren, stopcontacten en noodverlichting
                  • Dimmers
                  • Trappenhuisautomaten
                  • Stopcontacten, transformatoren, noodverlichting
                  • Schemerschakelaars
                  • Omschakelaars
                  • Schakelaars met zichtbare stroomonderbreking
                • Meters en meet-apparatuur
                  • kWh-meters
                  • Meetcentrales
                  • Stroomtransformatoren
                  • Volt- en ampèremeters
              • Laadpalen (EVCS)
                • Laadpalen
                  • witty start
                  • witty share
                  • witty park
                  • Stopcontact
                  • (untranslated) Charging station witty one
                  • Laadstation witty plus
                • Reserveonderdelen en toebehoren
                  • Toebehoren voor laadpalen
                  • Reserveonderdelen voor laadpalen
                • Loadmanagement
                  • Geconnecteerd loadmanagement
                  • Niet-geconnecteerd loadmanagement
              • Energiebeheer
                • Flow energiemanagement
                  • Reserveonderdelen en toebehoren
                • Energiemonitoringssysteem
                  • Energiemonitoring
                  • Toebehoren voor energiemonitoringssysteem
                • Software voor energiemonitoringssysteem
                  • Agardio
                • Energiemonitoringsapparaten
                  • Stroomtransformatoren voor railsysteem en toebehoren
                  • kWh-meters
                  • Volt- en ampère-meters en toebehoren
                • Verwarmingsmanagement
                  • Voorrangsschakelaars en toebehoren
                  • Thermostaten
                  • Lichtregeling
              • Kabelgoten
                • Installatiekanalen voor tertiaire gebouwen
                  • Universele kabelgoten
                  • Toebehoren kabelgoten
                  • Kabelgoten voor apparatuur 45 mm
                  • Apparatuurhouders voor universele kabelgoten
                  • Systeem BRP - wandkanalen
                • Kabelgoten voor residentiële gebouwen
                  • Lijsten ateha
                  • Apparatuur ateha
                  • Apparatuurhouders ateha
                  • SL-plinten
                  • Apparatuurhouders plinten
                  • Led-componenten voor plinten
                  • Hoekkanalen - EK
                • Verdeelkanalen
                  • Verdeelkanalen LF
                  • Kanalen voor clima en warmtepomp
                  • Verdeelkanalen FB
                  • Mini-snap kanalen
                  • Kabelgoten - LFF
                • Bedradingskanalen
                  • Bedradingskanalen
                  • Halogeenvrije bedradingskanalen
                  • Flexibele bedradingskanalen
                  • Toebehoren en gereedschap voor bedradingskanalen
                  • Verbindingskanalen
                • Zuilen en minizuilen
                  • Zuilen
                  • Minizuilen
                • Uitrusting van burelen
                  • Stopcontactblokken
                  • Ingebouwde stopcontactmodules
                  • Toebehoren voor uitrusting van burelen
                • Vloersystemen
                  • Verzonken vloergoten
                  • Toebehoren vloersystemen
                  • Vloergoten opbouw
                  • Systemen voor technische vloeren
                  • Vloerdozen en aansluitdozen
                • Apparatuur
                  • Stopcontacten ecoline, modulaire afdekplaten en toebehoren
                  • Apparatuur gallery
                  • Montagedozen voor standaardapparatuur
                  • Montagedozen voor CEE -apparatuur
                  • Componentinstallatie kallysto
                  • Componentinstallatie FLF
                • Verdelers voor energie en data
                  • Verdelers voor energie en data
                  • Aansluittoebehoren
              • Schakelaars en stopcontacten
                • Berker S.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - SerieBerker S.1
                  • Stopcontacten - Berker S.1
                  • Lichtsturing - Berker S.1
                  • Dimmers - Berker S.1
                  • Bewegingsmelders - Berker S.1
                  • Rolluiksturing - Berker S.1
                  • Klimaatregeling - Berker S.1
                  • Communicatietechniek - Berker S.1
                  • Hoteltoepassing - Berker S.1
                  • Zorginstallatie - Berker S.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker S.1
                  • Aanvullende producten - Berker S.1
                • Berker Q.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.1
                  • Stopcontacten - Berker Q.1
                  • Lichtsturing - Berker Q.1
                  • Dimmers - Berker Q.1
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.1
                  • Rolluiksturing - Berker Q.1
                  • Klimaatregeling - Berker Q.1
                  • Communicatietechniek - Serie berker Q.1
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.1
                  • Aanvullende producten - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.3
                  • Stopcontacten - Berker Q.3
                  • Lichtsturing - Berker Q.3
                  • Dimmers - Berker Q.3
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.3
                  • Rolluiksturing - Berker Q.3
                  • Klimaatregeling - Berker Q.3
                  • Communicatietechniek - Berker Q.3
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.3
                  • Aanvullende producten - Berker Q.3
                • Berker K.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.1
                  • Stopcontacten - Berker K.1
                  • Lichtsturing - Berker K.1
                  • Dimmers - Berker K.1
                  • Bewegingsmelders - Berker K.1
                  • Rolluiksturing - Berker K.1
                  • Klimaatregeling - Berker K.1
                  • Communicatietechniek - Berker K.1
                  • Hoteltoepassing - Berker K.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.1
                  • Aanvullende producten - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.5
                  • Stopcontacten - Berker K.5
                  • Lichtsturing - Berker K.5
                  • Dimmers - Berker K.5
                  • Bewegingsmelders - Berker K.5
                  • Rolluiksturing - Berker K.5
                  • Klimaatregeling - Berker K.5
                  • Communicatietechniek - Serie berker K.5
                  • Hoteltoepassing - Berker K.5
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.5
                  • Aanvullende producten - Serie berker K.5
                • Berker R.1
                  • Afdekplaten - Berker R.1
                  • Stopcontacten - Berker R.1
                  • Lichtsturing - Berker R.1
                  • Dimmers - Berker R.1
                  • Bewegingsmelders - Berker R.1
                  • Rolluiksturing - Berker R.1
                  • Klimaatregeling - Berker R.1
                  • Communicatietechniek - Berker R.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.1
                  • Aanvullende producten - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker R.3
                  • Stopcontacten - Berker R.3
                  • Lichtsturing - Berker R.3
                  • Dimmers - Berker R.3
                  • Bewegingsmelders - Berker R.3
                  • Rolluiksturing - Berker R.3
                  • Klimaatregeling - Berker R.3
                  • Communicatietechniek - Berker R.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.3
                  • Aanvullende producten - Berker R.3
                • Berker Serie 1930
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Serie 1930
                  • Stopcontacten - Serie Berker 1930
                  • Lichtsturing - Berker Serie 1930
                  • Dimmers - Berker Serie 1930
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie 1930
                  • Rolluiksturing - Berker Serie 1930
                  • Communicatietechniek - Berker Serie 1930
                  • Aanvullende producten - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Afdekplaten - Berker Serie Glas
                  • Stopcontacten - Berker Serie Glas
                  • Lichtsturing - Berker Serie Glas
                  • Dimmers - Berker Serie Glas
                  • Rolluiksturing - Berker Serie Glas
                  • Communicatietechniek - Berker Serie Glas
                  • Aanvullende producten - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Afdekplaten- Berker Serie R.classic
                  • Stopcontacten - Berker R.classic
                  • Lichtsturing - Berker Serie R.classic
                  • Dimmers - Berker Serie R.classic
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie R.classic
                  • Rolluiksturing - Berker Serie R.classic
                  • Communicatietechniek - Berker Serie R.classic
                  • Aanvullende producten - Berker Serie R.classic
                • Berker TS
                  • Afdekplaten en drukknoppen - Berker TS
                  • Aanvullende producten - Berker TS
                • Verbindingssystemen
                  • Toebehoren voor schakelmateriaal
                • Waterdichte apparatuur cubyko
                  • Apparatuur cubyko
                • gallery
                  • gallery - mechanismen
                  • gallery - centraalplaten
                  • gallery - afdekplaten
                  • gallery - montagekaders en opbouwdozen
                  • gallery - apparatuur
                  • gallery - toebehoren
                  • gallery - antibacterieel
                • sollysta wit gegoten
                  • sollysta wit - specifieke apparatuur
              • Rookmelders
                • Rook- en hittemelder
                  • Rookmelders stand alone
                  • Rookmelders RF
              • KNX-gebouwautomatisering
                • Systeemcomponenten
                  • Voedingsmodules
                  • Interfaces
                • Actoren
                  • Schakelactoren
                  • Dimmers
                  • Lichtsturing
                  • Rolluik-/jaloezie-actoren
                  • Verwarmingsregeling
                • Visualisatie
                  • Visualisatie Domovea
                • RF-oplossingen
                  • KNX-RF | quicklink
                  • EnOcean
                  • Visualisatie Coviva
                • Sensoren
                  • Ingangsmodules
                  • Drukknopsensoren B.IQ
                  • Touchsensoren R.1/R.3
                  • Ingangsmodules voor buiten
                  • Berker KNX thermostaten
                  • KNX-bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Weerstation
                  • Binaire ingangen
                  • Schakelklokken
                  • Energiemeting
                • Toebehoren gebouwautomatisering
                  • Toebehoren voor gebouwautomatisering
              • Bewegings- en aanwezigheidsmelders
                • Detectoren voor binnen en buiten
                  • Plafondmelders
                  • Wandmelders
                • Toebehoren voor bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Afstandsbediening
                  • Montagetoebehoren
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            Account
            • Catalogus
            • Verdeel­kast
            • Aansluit­tech­niek
            • Aansluit­beu­gels en koperen baren
            • K96A
            Huidige zoektocht
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            ProductenTonen

            Onze meest bekeken producten

            1
            1
            K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
            K96A
            Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
            K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
            K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²

            Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²

            K96A

            K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
            K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
            • Verdeel­kast

            Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm² K96A

            EAN-nummer
            4010330710681
            Verpakking
            20 Stukken
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak uw systeem compleet

            Optionele accesoires

            • Rail­koper 3 producten beschikbaar

            Maak uw systeem compleet

            • Rail­koper
            • KS72B

              Cu baar 245mm

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KS72C

              Cu baar 1000mm

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • N11A

              Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Aanslui­ting
            • Door­snede soepele geleider
              1.5 - 16 mm²
            • Door­snede stijve geleider
              1.5 - 16 mm²
            Instal­la­tie, montage
            • Nomi­naal aandraai­mo­ment
              3,50 - 3,50 NM
            Afme­tingen
            • Hoogte railsys­teem
              12 mm
            • Dikte rail
              5 - 5 mm
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              65 A

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration K96A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration K96A (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding K96A | Hager Belgium

              Afbeelding K96A

            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

              PDF
              387,46 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

              PDF
              395,23 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              K96C - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm²
              K96C
              Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2, 5 - 35 mm²
            • 2
              K96F - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
              K96F
              Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
            • 3
              K96H - Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10
              K96H
              Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10
            • 4
              K96M - Railklem 1,5 - 70 mm² 12 x 5/ 10
              K96M
              Railklem 1, 5 - 70 mm² 12 x 5/ 10
            • 5
              KS72B - Cu baar 245mm
              KS72B
              Cu baar 245mm

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België