The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Verdeel­blokken
  • K010
  • Verdeel­kast

Verdeelstrook 2x5x4mm K010

EAN-nummer
4010330712227
Verpakking
20 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verdeelstrook 2x5x4mm

K010

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    500 - 500 V
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    5
Aanslui­ting
  • Door­snede stijve stuur­kabel
    0,75 - 4,0 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager REACH declaration K010
PDF
Hager RoHS report K010
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding K010 | Hager Belgium

    Afbeelding K010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad K010 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad K010

    Verdeelstrook 2x5x4mm

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KJ01A - Verdeelklem 2-polig 90 A 2 x 35 mm²
    KJ01A
    Verdeelklem 2-polig 90 A 2 x 35 mm²
  • 2
    KJ02DN - Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2,5-25mm²/ 6 x 1,5-16mm²
    KJ02DN
    Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2, 5-25mm²/ 6 x 1, 5-16mm²
  • 3
    KJ12NB - Uitbreiding nulleider 12 pt voor KJ125B KJ160A
    KJ12NB
    Uitbreiding nulleider 12 pt voor KJ125B KJ160A
  • 4
    KJ100A - Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2,5-25 mm² / 5x 1,5-16 mm²
    KJ100A
    Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2, 5-25 mm² / 5x 1, 5-16 mm²
  • 5
    KJ02CN - Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2,5-25 mm²/ 8x 1,5-16 mm²
    KJ02CN
    Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2, 5-25 mm²/ 8x 1, 5-16 mm²

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België