The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Kabel­goten JK
    • JK218B13
    EAN-nummer
    3250611029199
    Verpakking
    2 sets
    • Kabel­goten JK

    Verdeelkanaal JK l. 1,3m - 355mm JK218B13

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeelkanaal JK l. 1,3m - 355mm

    JK218B13

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Instal­la­tie­goot 2 producten beschikbaar
    • Eind­stukken 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Instal­la­tie­goot
    • Eind­stukken
    • JZ182

      Verdeelkanaalverbreder JK - 355mm

      € 0,00  / *
    • JZ132

      Verbinding plafond JK113B20/JK113B26

      € 0,00  / *
    • JZ131

      Eindplaat JK113B20/JK113B26

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1300 mm
    • Breedte
      355 mm
    • Lengte
      1300 mm
    • Binnen­door­snede
      19800 - 19800 mm²
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Zonder koppe­ling
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 3
    • Aantal schei­dings­wanden
      2
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      1
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration JK218B13
    PDF
    RoHS report JK218B13
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding JK218B13 | Hager Belgium

      Afbeelding JK218B13

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad JK218B13 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad JK218B13

      Verdeelkanaal JK l. 1,3m - 355mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-06-05 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-06-05

      PDF
      2,59 MB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      287,13 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      JZ101 - Set van 12 bevestigingsschroeven gamma
      JZ101
      Set van 12 bevestigingsschroeven gamma
    • 2
      JK113B20 - Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2m helder wit
      JK113B20
      Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2m helder wit
    • 3
      JZ131 - Eindplaat JK113B20/JK113B26
      JZ131
      Eindplaat JK113B20/JK113B26
    • 4
      JC113 - Vervangdeksel voor kabelgoten JK...
      JC113
      Vervangdeksel voor kabelgoten JK...
    • 5
      JK113B13 - Verdeelkanaal JK l. 1,3m - 250mm
      JK113B13
      Verdeelkanaal JK l. 1, 3m - 250mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België