The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
  • Toebe­horen omscha­ke­laars
  • HZC708
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

Doorverbindingsrail 63-80 A, 3-polig, voor HIM306/308 HZC708

De omschakelaar HIM4xx van 4P naar N+3P <-> 3P+N zijn aangepast om de N-klem bij inschakelen als eerste te sluiten en bij uitschakelen als laatste te openen.
De N-klemmen zijn nu aan de uiteinden van het product geplaatst.
De overbrugging tussen net en nood kan gerealiseerd worden door draden conform aan de nominale stoomsterkte van de installatie!
Een andere oplossing is de 3P-referenties aan te bieden: HZC706 en HZC708, en de nulleider rechtstreeks aan te sluiten.
EAN-nummer
3250613140038
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Doorverbindingsrail 63-80 A, 3-polig, voor HIM306/308

HZC708

  • Toebehoren
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 2 producten beschikbaar

Referenced by

  • HIM406

    Omschakelaar 3-polig+N 63 A modulair M2

     0,00 €  / *
  • HIM408

    Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2

     0,00 €  / *

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Halogeenvrij Ja

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HZC708 | Hager Belgium

    Afbeelding HZC708

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad HZC708 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad HZC708

    Doorverbindingsrail 63-80 A, 3-polig, voor HIM306/308

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    517,84 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

    PDF
    835,39 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-09-07

    PDF
    635,00 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HZC016 - Draaibediening omschakelaar HI 3 posities, M1-2
    HZC016
    Draaibediening omschakelaar HI 3 posities, M1-2
  • 2
    HZI002 - Draaibediening 3 posities omschakelaar HI 125-630 A
    HZI002
    Draaibediening 3 posities omschakelaar HI 125-630 A
  • 3
    HZI004 - Draaibediening 3 posities omschakelaar HI40xR; 3 posities vergrendelbaar
    HZI004
    Draaibediening 3 posities omschakelaar HI40xR; 3 posities vergrendelbaar
  • 4
    HZC101 - As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm
    HZC101
    As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm
  • 5
    HZC102 - As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 320 mm
    HZC102
    As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 320 mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België