The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen omscha­ke­laars
    • HZC104
    EAN-nummer
    3250613362317
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen omscha­ke­laars

    As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm HZC104

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm

    HZC104

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      320 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZC104
    PDF
    RoHS report HZC104
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZC104 | Hager Belgium

      Afbeelding HZC104

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZC104 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZC104

      As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2024-03-19 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2024-03-19

      PDF
      139,93 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZ156R - Doorverbindingsrail omschakelaar 100-125 A
      HZ156R
      Doorverbindingsrail omschakelaar 100-125 A
    • 2
      HZI205 - Schermschot voor omschakelaar 4P 1600A
      HZI205
      Schermschot voor omschakelaar 4P 1600A
    • 3
      HZ156 - Doorverbindingsbruggen omschakelaar 125-160 A (4 stuks)
      HZ156
      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 125-160 A (4 stuks)
    • 4
      HZI204 - Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A
      HZI204
      Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A
    • 5
      HZC706 - Doorverbindingsrail 20-40 A, 3-polig, voor HIM302/304
      HZC706
      Doorverbindingsrail 20-40 A, 3-polig, voor HIM302/304

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België