The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • HZ036
    EAN-nummer
    3250613360368
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars

    Schermschot voor schakelaar 3P 800A HZ036

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Schermschot voor schakelaar 3P 800A

    HZ036

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      3P

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ036
    PDF
    RoHS report HZ036
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZ036 | Hager Belgium

      Afbeelding HZ036

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ036 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZ036

      Schermschot voor schakelaar 3P 800A

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZ033 - Schermschot voor schakelaar 3P 125/160A
      HZ033
      Schermschot voor schakelaar 3P 125/160A
    • 2
      HZI401 - Doorverbindingsrail 2 x 4-polig 160 A
      HZI401
      Doorverbindingsrail 2 x 4-polig 160 A
    • 3
      HZI411 - Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 250A
      HZI411
      Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 250A
    • 4
      HZI412 - Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 400A
      HZI412
      Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 400A
    • 5
      HZI210 - Verzegelbare afdekking
      HZI210
      Verzegelbare afdekking

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België