Kabelklem Cu/Al 1x 10-95mm² h3+ P160 3P • HYS001H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
            • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
            • Hoofd­au­to­maten toebe­horen
            • HYS001H
            HYS001H - Kabelklem voor kooiklem, Cu/Al 1x 10-95 mm², h3+ P160 3P
            HYS001H - Kabelklem voor kooiklem, Cu/Al 1x 10-95 mm², h3+ P160 3P

            Kabelklem voor kooiklem, Cu/Al 1x 10-95 mm², h3+ P160 3P

            HYS001H

            HYS001H - Kabelklem voor kooiklem, Cu/Al 1x 10-95 mm², h3+ P160 3P
            HYS001H - Kabelklem voor kooiklem, Cu/Al 1x 10-95 mm², h3+ P160 3P
            • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

            Kabelklem voor kooiklem, Cu/Al 1x 10-95 mm², h3+ P160 3P HYS001H

            EAN-nummer
            3250613155162
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              160 A
            Archi­tec­tuur
            • Aantal polen
              3
            Kabel
            • Mate­riaal kabel
              Koper, Alumi­nium

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration HYS001H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HYS001H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding HYS001H | Hager Belgium

              Afbeelding HYS001H

            • Technisch -handleiding

              Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Belgium

              Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

              Technisch -handleiding International 2016-03-09

              PDF
              4,40 MB
              Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Belgium

              Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

              Technisch -handleiding International 2023-03-08

              PDF
              7,44 MB
            • Handboek

              Afbeelding Handbook International 26-08-2024 | Hager Belgium

              Handbook International 26-08-2024

              Handboek International 2019-10-09

              PDF
              48,75 MB
              Afbeelding Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08) | Hager Belgium

              Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)

              Handboek fr-CH 2020-09-23

              PDF
              39,71 MB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              HBT160H - Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
              HBT160H
              Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
            • 2
              HBT250H - Aardlekelement P250 4P 250 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
              HBT250H
              Aardlekelement P250 4P 250 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
            • 3
              HBW400H - Aardlekelement P630 4P 400 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar
              HBW400H
              Aardlekelement P630 4P 400 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar
            • 4
              HBW630H - Aardlekelement P630 4P 630 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar
              HBW630H
              Aardlekelement P630 4P 630 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar
            • 5
              HTC100H - Zijsteun voor kabel h3+
              HTC100H
              Zijsteun voor kabel h3+

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België