Min.spoel vertraagd h1600 110V AC HXF053H
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Vermogen
-
Verbruik bij inkomende stroom1,60 VA
-
Totaal vermogensverlies onder IN1,60 W
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Spanning
-
Stuurspanning AC110 - 120 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue110 - 120 V
Functies
-
VertraagdJa
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXF053H
Min.spoel vertraagd h1600 110V AC
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Meer documentatie