Min.spoel vertraagd x160-x250 110V AC HXA053H
EAN-nummer
3250613346553
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Vermogen
-
Verbruik bij inkomende stroom1,40 VA
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Spanning
-
Stuurspanning AC110 - 120 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
Functies
-
VertraagdJa
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Handboek
Handboek International 2023-11-02
PDF48,78 MBHandboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Meer documentatie