Min.spoel vertraagd x160-250 24V DC HXA051H
EAN-nummer
3250613346539
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Vermogen
-
Verbruik bij inkomende stroom0,56 VA
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Spanning
-
Stuurspanning AC0 - 0 V
-
Stuurspanning DC24 - 24 V
Functies
-
VertraagdJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Handboek
Handboek International 2023-11-02
PDF48,78 MBHandboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Meer documentatie