Hoofdschakelaar PW1600 4P 1600A HMQ991AR
EAN-nummer
3250613251475
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 4 producten beschikbaar -
Positieschakelaars 1 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Hendel voor automaat 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom1600 A
-
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC6094719,2 kA
-
Nominale stroom 10°C volgens IEC609471600 A
-
Nominale stroom 15°C volgens IEC609471600 A
-
Nominale stroom 20°C volgens IEC609471600 A
-
Nominale stroom 25°C volgens IEC609471600 A
-
Nominale stroom 30°C volgens IEC609471600 A
-
Nominale stroom 35°C volgens IEC609471600 A
-
Nominale stroom 40°C volgens IEC609471600 A
-
Nominale stroom 45°C volgens IEC609471600 A
-
Nominale stroom 50 °C volgens IEC609471590 A
-
Nominale stroom 55°C volgens IEC609471540 A
-
Nominale stroom 60°C volgens IEC609471490 A
-
Nominale stroom 65°C volgens IEC609471430 A
-
Nominale stroom 70°C volgens IEC609471430 A
Architectuur
-
Aantal polen4
-
BedieningselementKnevel
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8 kV
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Functies
-
AfschakelaarSchakelaar
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad HMQ991AR
Productdatablad nl-BE 2025-11-10
PDF -
Installatiehandleiding
Installation manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Handleiding
User manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF11,76 MB -
Conformiteitsverklaring
EU declaration of conformity
PDF419,49 kB
UKCA declaration of conformity
PDF404,40 kB
Meer documentatie