The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • HAE410
    EAN-nummer
    3250613140403
    Verpakking
    1 Stuk

    Lastscheider 4-polig 100 A modulair MV HAE410

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    HAE412

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Lastscheider 4-polig 100 A modulair MV

    HAE410

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Scha­ke­laaras 3 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­con­tact
    • Scha­ke­laaras
    • Afschermkap
    • Draai­be­die­ning
    • HZC311

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider M1-2-V

      € 0,00  / *
    • HZC114

      Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV

      € 0,00  / *
    • HZC116

      Verlengas lastscheider HA, lengte 320 mm MV

      € 0,00  / *
    • HZC115

      Verlengas lastscheider HA, lengte 200 mm MV

      € 0,00  / *
    • HZC218

      Klemmenafdekking 4-polig 20-160 A

      € 0,00  / *
    • HZC014

      Draaibediening lastscheider HA, MV

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22 cate­gorie B
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23 cate­gorie A
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23 cate­gorie B
      100 A
    • Nomi­naal kortsluit­ver­mogen Icm bij 415 V AC volgens IEC60947-3
      7 kA
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw 1 s IEC60947
      4 kA
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw IEC60947
      4 kA
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      70 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      70 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      3 W
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      12 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      65000 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC23
      45000 W
    Uitrus­ting
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Nee
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      4P
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­greep
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Func­ties
    • Is omkeer­scha­ke­laar
      Nee
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Nee
    • Uitvoe­ring als hoofd­scha­ke­laar
      Ja
    • Uitvoe­ring als onder­houds/wer­kings­scha­ke­laar
      Ja
    • Uitvoe­ring als veiligheids­scha­ke­laar
      Ja
    • Uitvoe­ring als lastscheider
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      7,71
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      4 - 4,4 NM
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      84 mm
    • Breedte
      135 mm
    • Diepte
      132 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HAE410
    PDF
    RoHS report HAE410
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HAE410 | Hager Belgium

      Afbeelding HAE410

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HAE410 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HAE410

      Lastscheider 4-polig 100 A modulair MV

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Belgium

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België