Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2 HAC308
Niet meer leverbaar
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Schakelaaras 2 producten beschikbaar -
Draaibediening 1 producten beschikbaar -
Hulpcontact 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom80 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC2180 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B80 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22 categorie B80 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie A80 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie B80 A
-
Nominaal kortsluitvermogen Icm bij 415 V AC volgens IEC60947-32,10 kA
-
Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC609471,50 kA
-
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC609471,50 kA
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen50 kA
Architectuur
-
Pooltype3P
-
BedieningselementKorte draaigreep
-
Aantal polen3
Aansluiting
-
Doorsnede stijve geleider35 mm²
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue380 - 415 V
Vermogen
-
Vermogensverlies per pool bij In2,40 W
-
Totaal vermogensverlies onder IN7,20 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC152000 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC2336000 W
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment3,5 - 3,85 NM
Uitrusting
-
Motorbediening optioneelNee
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 70 °C
Deksel, deur
-
VergrendelbaarJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Functies
-
Is omkeerschakelaarNee
-
Uitvoering als noodstopinrichtingNee
-
Uitvoering als hoofdschakelaarJa
-
Uitvoering als onderhouds/werkingsschakelaarJa
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaarJa
-
Uitvoering als lastscheiderJa
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HAC308
Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2026-08-18
PDF792,10 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Meer documentatie